ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石

10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石 EA819ED-14
通常単価(税別)
671
税込単価
738
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…2.34mm・一般鋼、工具鋼、合金類、ステンレス、アルミ、銅、セラミックなどの研磨...

詳細を確認

型番:

EA819ED-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819ED-14の仕様・寸法情報

サイズ
直径:10mm、高さ:20mm
軸径
2.34mm
最大回転数
15,000rpm
粒度
#220

型番リスト

表示件数
型番
EA819ED-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671
( 738 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…2.34mm
・一般鋼、工具鋼、合金類、ステンレス、アルミ、銅、セラミックなどの研磨に
・粒度…#220
・サイズ…直径:10mm、高さ:20mm
・最大回転数…15,000rpm
・JAN:4518340945937

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石の型番EA819ED-14のページです。 型番EA819ED-14に関する仕様情報を記載しております。
10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
銅製品のエッジと内面の研磨
4
満足度:4.0
鍛金で加工した銅製品のエッジと内面の研磨のために試験的に購入。 他社の同形状の砥石を使ったことがあるが、砥石の摩耗の速さ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
10x20mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
12x 2mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
12x 2mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
12x 3mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
12x 3mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格671726652652652652
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ直径:10mm、高さ:20mm直径:10、高さ:20mm直径:12mm、高さ:2mm直径:12mm、高さ:2mm直径:12mm、高さ:3mm直径:12mm、高さ:3mm
軸径2.34mm2.34mm2.34mm2.34mm2.34mm2.34mm
最大回転数15,000rpm15,000rpm30,000rpm30,000rpm30,000rpm20,000rpm
粒度#220#600#1800#220#220#1800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました