ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3mm 軸付フェルトバフ

3mm 軸付フェルトバフ EA819EB-4
通常単価(税別)
491
税込単価
540
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.0mm・直径…9.2mm・高さ…13mm・最大回転数…30000rpm・硬さ…...

詳細を確認

型番:

EA819EB-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819EB-4の仕様・寸法情報

直径
9.2mm
硬さ
ハード
軸径
3.0mm
入数
1本入り
最大回転数
30000rpm
高さ
13mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819EB-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.0mm
・直径…9.2mm
・高さ…13mm
・最大回転数…30000rpm
・硬さ…ハード
・入数…1本入り
・JAN:4518340190801

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3mm 軸付フェルトバフの型番EA819EB-4のページです。 型番EA819EB-4に関する仕様情報を記載しております。
3mm 軸付フェルトバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3mm 軸付フェルトバフ
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
13x20mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
3mm 軸付フェルトバフ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格491851851836801491
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径9.2mm8mm8mm10mm13mm8mm
硬さハードハードソフトハードハードハード
軸径3.0mm3mm3mm3mm3mm-
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数30000rpm30000rpm30000rpm30000rpm30000rpm30000rpm