ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3mm 軸付フェルトバフ

3mm 軸付フェルトバフ EA819EB-15
通常単価(税別)
491
税込単価
540
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・直径…8.5mm・高さ…12mm・最大回転数…30000rpm・硬さ…ハード・入数…1本...

詳細を確認

型番:

EA819EB-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819EB-15の仕様・寸法情報

直径
8.5mm
硬さ
ハード
入数
1本入り
最大回転数
30000rpm
高さ
12mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819EB-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径…8.5mm
・高さ…12mm
・最大回転数…30000rpm
・硬さ…ハード
・入数…1本入り
・JAN:4518340530843

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3mm 軸付フェルトバフの型番EA819EB-15のページです。 型番EA819EB-15に関する仕様情報を記載しております。
3mm 軸付フェルトバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3mm 軸付フェルトバフ
3mm 軸付フェルトバフ
3mm 軸付フェルトバフ
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格491491491851851836
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径8.5mm8mm9.2mm8mm8mm10mm
硬さハードハードハードハードソフトハード
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数30000rpm30000rpm30000rpm30000rpm30000rpm30000rpm
高さ12mm12.5mm13mm10mm10mm16mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました