ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

2.0x 45mm ダイヤモンドバー(R1.0mm/3mm軸)

2.0x 45mm ダイヤモンドバー(R1.0mm/3mm軸) EA819DN-2
通常単価(税別)
1,999
税込単価
2,199
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・シャンク径…3mm・用途…超硬合金、セラミックスなどの難削材や溝加工、コーナーのR加工に...

詳細を確認

型番:

EA819DN-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DN-2の仕様・寸法情報

R
1.0mm
シャンク径
3mm
砥粒
ダイヤモンド
用途
超硬合金、セラミックスなどの難削材や溝加工、コーナーのR加工に
全長
45mm
外径
2.0mm
粒度
#140
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DN-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,999
( 2,199 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シャンク径…3mm
・用途…超硬合金、セラミックスなどの難削材や溝加工、コーナーのR加工に
・R…1.0mm
・外径…2.0mm
・全長…45mm
・砥粒…ダイヤモンド
・粒度…#140
・JAN:4518340513419

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.0x 45mm ダイヤモンドバー(R1.0mm/3mm軸)の型番EA819DN-2のページです。 型番EA819DN-2に関する仕様情報を記載しております。
2.0x 45mm ダイヤモンドバー(R1.0mm/3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0x 45mm ダイヤモンドバー(R1.0mm/3mm軸)
4.0x 60mm ダイヤモンドバー(R2.0mm/3mm軸)
6.0x70mm ダイヤモンドバー(傘型90゚/3mm軸)
1.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
0.3x5.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
1.5x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9992,1722,3621,3401,3401,340
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
R1.0mm2.0mm90°---
シャンク径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
砥粒ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド
用途超硬合金、セラミックスなどの難削材や溝加工、コーナーのR加工に超硬合金、セラミックスなどの難削材や溝加工、コーナーのR加工に超硬合金、セラミックスなどの難削材や溝加工、コーナーのR加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に
全長45mm60mm70mm40mm35mm45mm