ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3.0x 15mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

3.0x 15mm ダイヤモンドバー(3mm軸) EA819DM-16
通常単価(税別)
1,340
税込単価
1,474
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に・シャンク径…3mm・外径…3.0mm・全長...

詳細を確認

型番:

EA819DM-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DM-16の仕様・寸法情報

シャンク径
3mm
砥粒
ダイヤモンド
用途
超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に
全長
50mm
首下長
15mm
外径
3.0mm
重量
約2.78g
刃長
5mm
入数
1本入り
粒度
#120

型番リスト

表示件数
型番
EA819DM-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に
・シャンク径…3mm
・外径…3.0mm
・全長…50mm
・刃長…5mm
・砥粒…ダイヤモンド
・粒度…#120
・首下長…15mm
・重量…約2.78g
・入数…1本入り
・JAN:4518340513358

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.0x 15mm ダイヤモンドバー(3mm軸)の型番EA819DM-16のページです。 型番EA819DM-16に関する仕様情報を記載しております。
3.0x 15mm ダイヤモンドバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0x 15mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
0.3x5.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
2.3x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
0.8x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
0.5x8.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
1.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3401,3401,3401,3401,3401,340
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シャンク径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
砥粒ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド
用途超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に
全長50mm35mm45mm40mm35mm40mm
首下長15mm5mm13mm10mm8mm10mm
よく一緒に購入される商品