ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

1.5x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

1.5x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸) EA819DM-11
通常単価(税別)
1,340
税込単価
1,474
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に・シャンク径…3mm・外径…1.5mm・全長...

詳細を確認

型番:

EA819DM-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DM-11の仕様・寸法情報

シャンク径
3mm
砥粒
ダイヤモンド
用途
超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に
全長
45mm
首下長
10mm
外径
1.5mm
重量
約2.1g
刃長
5mm
入数
1本入り
粒度
#200

型番リスト

表示件数
型番
EA819DM-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に
・シャンク径…3mm
・外径…1.5mm
・全長…45mm
・刃長…5mm
・砥粒…ダイヤモンド
・粒度…#200
・首下長…10mm
・重量…約2.1g
・入数…1本入り
・JAN:4518340513303

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.5x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)の型番EA819DM-11のページです。 型番EA819DM-11に関する仕様情報を記載しております。
1.5x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
1.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
0.3x5.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
0.8x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
0.5x8.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
3.0x 15mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3401,3401,3401,3401,3401,340
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
シャンク径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
砥粒ダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンド
用途超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に超硬合金やセラミックの内径の仕上加工に
全長45mm40mm35mm40mm35mm50mm
首下長10mm10mm5mm10mm8mm15mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました