ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

7x 6mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

7x 6mm ダイヤモンドバー(6mm軸) EA819DL-4
通常単価(税別)
5,699
税込単価
6,269
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…ガラス、セラミック、超硬合金用・形状…コーン・刃径…7mm・刃長…6mm・軸径…6...

詳細を確認

型番:

EA819DL-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DL-4の仕様・寸法情報

砥粒
ダイヤモンドパウダー
用途
ガラス、セラミック、超硬合金用
刃径
7mm
全長
60mm
刃長
6mm
先端角
60°
形状
コーン
軸径
6mm
入数
1本入り
粒度
#140

型番リスト

表示件数
型番
EA819DL-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,699
( 6,269 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…ガラス、セラミック、超硬合金用
・形状…コーン
・刃径…7mm
・刃長…6mm
・軸径…6mm
・全長…60mm
・粒度…#140
・砥粒…ダイヤモンドパウダー
・入数…1本入り
・JAN:4518340609297

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7x 6mm ダイヤモンドバー(6mm軸)の型番EA819DL-4のページです。 型番EA819DL-4に関する仕様情報を記載しております。
7x 6mm ダイヤモンドバー(6mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7x 6mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
6x20mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
8x15mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
12x13mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
9x 5mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
11x17mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,6995,3865,6995,3865,6996,779
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒ダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダー
用途ガラス、セラミック、超硬合金用ガラス、セラミック、超硬合金用ガラス、セラミック、超硬合金用ガラス、セラミック、超硬合金用ガラス、セラミック、超硬合金用ガラス、セラミック、超硬合金用
刃径7mm6mm8mm12mm9mm11mm
全長60mm60mm60mm60mm60mm60mm
刃長6mm20mm15mm13mm5mm17mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました