ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8x10mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

8x10mm ダイヤモンドバー(6mm軸) EA819DL-12
通常単価(税別)
7,406
税込単価
8,147
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…60mm・軸径…6.0mm・砥粒…ダイヤモンドパウダー・粒度…#50・刃径…8mm...

詳細を確認

型番:

EA819DL-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DL-12の仕様・寸法情報

砥粒
ダイヤモンドパウダー
刃径
8mm
全長
60mm
刃長
10mm
軸径
6.0mm
粒度
#50

型番リスト

表示件数
型番
EA819DL-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,406
( 8,147 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…60mm
・軸径…6.0mm
・砥粒…ダイヤモンドパウダー
・粒度…#50
・刃径…8mm
・刃長…10mm
・JAN:4518340674677

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8x10mm ダイヤモンドバー(6mm軸)の型番EA819DL-12のページです。 型番EA819DL-12に関する仕様情報を記載しております。
8x10mm ダイヤモンドバー(6mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x10mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
8x15mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
7x 8mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
8.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
5.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
3.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,4065,6995,3865,4675,8604,869
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒ダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダー
刃径8mm8mm7mm8mm5mm3mm
全長60mm60mm60mm50mm55mm55mm
刃長10mm15mm8mm13mm10mm10mm
軸径6.0mm6mm6.0mm3mm3mm3mm