ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

13.0x2.5mm CBNホイール

13.0x2.5mm CBNホイール EA819DJ-97
通常単価(税別)
4,270
税込単価
4,697
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.0mm・粒度…#100・最大回転数…25000rpm・直径×厚み…13.0×2...

詳細を確認

型番:

EA819DJ-97
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DJ-97の仕様・寸法情報

軸径
3.0mm
最大回転数
25000rpm
粒度
#100
直径×厚み
13.0×2.5mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819DJ-97
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,270
( 4,697 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.0mm
・粒度…#100
・最大回転数…25000rpm
・直径×厚み…13.0×2.5mm
・JAN:4518340670693

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13.0x2.5mm CBNホイールの型番EA819DJ-97のページです。 型番EA819DJ-97に関する仕様情報を記載しております。
13.0x2.5mm CBNホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13.0x2.5mm CBNホイール
10.0x2.5mm CBNホイール
5.5x6.0mm CBNバー(3mm軸)
3.0x2.0mm CBNバー(3mm軸)
0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸)
5.0x4.0mm/R2.0 CBNバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2703,9132,5742,7172,0293,761
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸径3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm
最大回転数25000rpm30000rpm70000rpm105000rpm80000rpm88000rpm
粒度#100#100#120#120#600#140
直径×厚み13.0×2.5mm10.0×2.5mm----