ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4.8x 10mm CBNバー(3mm軸)

4.8x 10mm CBNバー(3mm軸) EA819DJ-86
通常単価(税別)
3,735
税込単価
4,109
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.0mm・全長…50mm・粒度…#100・刃径×刃長…4.8×10mm・最大回転...

詳細を確認

型番:

EA819DJ-86
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DJ-86の仕様・寸法情報

全長
50mm
軸径
3.0mm
最大回転数
88000rpm
粒度
#100
刃径×刃長
4.8×10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DJ-86
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,735
( 4,109 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.0mm
・全長…50mm
・粒度…#100
・刃径×刃長…4.8×10mm
・最大回転数…88000rpm
・JAN:4518340667273

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.8x 10mm CBNバー(3mm軸)の型番EA819DJ-86のページです。 型番EA819DJ-86に関する仕様情報を記載しております。
4.8x 10mm CBNバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.8x 10mm CBNバー(3mm軸)
0.8x3.0mm CBNバー(3mm軸)
0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸)
0.6x3.0mm CBNバー(3mm軸)
6.0x 12mm CBNバー(3mm軸)
3.0x2.0mm CBNバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7352,2172,0292,2174,1992,717
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長50mm50mm50mm50mm50mm50mm
軸径3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm
最大回転数88000rpm80000rpm80000rpm80000rpm67000rpm105000rpm
粒度#100#230#600#325#120#120
刃径×刃長4.8×10mm0.8×3mm0.4×2mm0.6×3mm6×12mm3.0×2.0mm