ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

7.0x 12mm CBNバー(3mm軸)

7.0x 12mm CBNバー(3mm軸) EA819DJ-46
通常単価(税別)
4,529
税込単価
4,982
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.0mm・全長…50mm・粒度…#100・刃径×刃長…7.0×12mm・最大回転...

詳細を確認

型番:

EA819DJ-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DJ-46の仕様・寸法情報

全長
50mm
軸径
3.0mm
最大回転数
67000rpm
粒度
#100
刃径×刃長
7.0×12mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DJ-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,529
( 4,982 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.0mm
・全長…50mm
・粒度…#100
・刃径×刃長…7.0×12mm
・最大回転数…67000rpm
・JAN:4518340666863

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7.0x 12mm CBNバー(3mm軸)の型番EA819DJ-46のページです。 型番EA819DJ-46に関する仕様情報を記載しております。
7.0x 12mm CBNバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.0x 12mm CBNバー(3mm軸)
6.0x 12mm CBNバー(3mm軸)
0.6x3.0mm CBNバー(3mm軸)
3.0x2.0mm CBNバー(3mm軸)
0.8x3.0mm CBNバー(3mm軸)
0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5294,1992,2172,7172,2172,029
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長50mm50mm50mm50mm50mm50mm
軸径3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm
最大回転数67000rpm67000rpm80000rpm105000rpm80000rpm80000rpm
粒度#100#120#325#120#230#600
刃径×刃長7.0×12mm6×12mm0.6×3mm3.0×2.0mm0.8×3mm0.4×2mm