ツール用品技術窓口

確定しました

φ3.5mm CBNバー(丸/3mm軸)

φ3.5mm CBNバー(丸/3mm軸) EA819DJ-176
通常単価(税別)
4,092円
税込単価
4,501円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・全長…45mm・砥粒…ボラゾン(CBN)・粒度…#140・刃径…3.5mm...

詳細を確認

型番:

EA819DJ-176
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819DJ-176の仕様・寸法情報

砥粒
ボラゾン(CBN)
刃径
3.5mm
全長
45mm
軸径
3mm
粒度
#140
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DJ-176
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,092円
( 4,501円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・全長…45mm
・砥粒…ボラゾン(CBN)
・粒度…#140
・刃径…3.5mm
・JAN:4548745043273

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ3.5mm CBNバー(丸/3mm軸)の型番EA819DJ-176のページです。 型番EA819DJ-176に関する仕様情報を記載しております。
φ3.5mm CBNバー(丸/3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ3.5mm CBNバー(丸/3mm軸)
φ5.0mm CBNバー(丸/3mm軸)
φ2.5mm CBNバー(丸/3mm軸)
φ6.0mm CBNバー(丸/3mm軸)
φ3.5mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
φ2.0mm CBNバー(丸/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,092円9,271円2,797円4,949円3,663円2,797円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒ボラゾン(CBN)ボラゾン(CBN)ボラゾン(CBN)ボラゾン(CBN)ダイヤモンドボラゾン(CBN)
刃径3.5mm5.0mm2.5mm6.0mm3.5mm2.0mm
全長45mm45mm45mm45mm45mm45mm
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
粒度#140#140#140#140#140#140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング