ツール用品技術窓口

確定しました

2.4x5.0mm CBNバー(3mm軸)

2.4x5.0mm CBNバー(3mm軸) EA819DJ-158
通常単価(税別)
2,476
税込単価
2,724
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・刃径…2.4mm・刃長…5mm・全長…55mm・砥粒…ボラゾン(CBN)・...

詳細を確認

型番:

EA819DJ-158
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DJ-158の仕様・寸法情報

刃径
2.4mm
全長
55mm
刃長
5mm
軸径
3.0mm
粒度
#140
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DJ-158
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,476
( 2,724 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・刃径…2.4mm
・刃長…5mm
・全長…55mm
・砥粒…ボラゾン(CBN)
・粒度…#140
・JAN:4548745042481

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.4x5.0mm CBNバー(3mm軸)の型番EA819DJ-158のページです。 型番EA819DJ-158に関する仕様情報を記載しております。
2.4x5.0mm CBNバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.4x5.0mm CBNバー(3mm軸)
4.0x5.0mm CBNバー(3mm軸)
0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸)
4.5x5.0mm CBNバー(3mm軸)
2.6x5.0mm CBNバー(3mm軸)
2.3x5.0mm CBNバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4762,7444,4402,7442,4762,476
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃径2.4mm4.0mm0.4mm4.5mm2.6mm2.3mm
全長55mm55mm40mm55mm55mm55mm
刃長5mm5mm2mm5mm5mm5mm
軸径3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm
粒度#140#140#400#140#140#140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました