ツール用品技術窓口

確定しました

4.0x3.0mm/R1.0 CBNバー(3mm軸)

4.0x3.0mm/R1.0 CBNバー(3mm軸) EA819DJ-131
通常単価(税別)
3,431
税込単価
3,774
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.0mm・全長…50mm・粒度…#140・最大回転数…88000rpm・直径×刃...

詳細を確認

型番:

EA819DJ-131
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DJ-131の仕様・寸法情報

直径×刃長
4.0×3.0mm
全長
50mm
軸径
3.0mm
角度
R1.0
最大回転数
88000rpm
粒度
#140

型番リスト

表示件数
型番
EA819DJ-131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,431
( 3,774 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.0mm
・全長…50mm
・粒度…#140
・最大回転数…88000rpm
・直径×刃長…4.0×3.0mm
・角度…R1.0
・JAN:4518340667600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.0x3.0mm/R1.0 CBNバー(3mm軸)の型番EA819DJ-131のページです。 型番EA819DJ-131に関する仕様情報を記載しております。
4.0x3.0mm/R1.0 CBNバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0x3.0mm/R1.0 CBNバー(3mm軸)
5.0x4.0mm/R2.0 CBNバー(3mm軸)
5.0x4.0mm/R1.5 CBNバー(3mm軸)
0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸)
0.6x3.0mm CBNバー(3mm軸)
3.0x2.0mm CBNバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4313,7613,5202,0292,2172,717
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径×刃長4.0×3.0mm5.0×4.0mm5.0×4.0mm---
全長50mm50mm50mm50mm50mm50mm
軸径3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm
角度R1.0R2.0R1.5---
最大回転数88000rpm88000rpm88000rpm80000rpm80000rpm105000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました