ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3.0x2.0mm CBNバー(3mm軸)

3.0x2.0mm CBNバー(3mm軸) EA819DJ-126
通常単価(税別)
2,717
税込単価
2,989
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.0mm・全長…50mm・粒度…#120・最大回転数…105000rpm・刃径×...

詳細を確認

型番:

EA819DJ-126
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DJ-126の仕様・寸法情報

全長
50mm
軸径
3.0mm
最大回転数
105000rpm
粒度
#120
刃径×刃長
3.0×2.0mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DJ-126
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,717
( 2,989 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.0mm
・全長…50mm
・粒度…#120
・最大回転数…105000rpm
・刃径×刃長…3.0×2.0mm
・JAN:4518340667587

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.0x2.0mm CBNバー(3mm軸)の型番EA819DJ-126のページです。 型番EA819DJ-126に関する仕様情報を記載しております。
3.0x2.0mm CBNバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0x2.0mm CBNバー(3mm軸)
0.6x3.0mm CBNバー(3mm軸)
0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸)
0.8x3.0mm CBNバー(3mm軸)
6.0x 12mm CBNバー(3mm軸)
7.0x 12mm CBNバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7172,2172,0292,2174,1994,529
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長50mm50mm50mm50mm50mm50mm
軸径3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm3.0mm
最大回転数105000rpm80000rpm80000rpm80000rpm67000rpm67000rpm
粒度#120#325#600#230#120#100
刃径×刃長3.0×2.0mm0.6×3mm0.4×2mm0.8×3mm6×12mm7.0×12mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました