ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸)

0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸) EA819DJ-12
通常単価(税別)
2,029
税込単価
2,232
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.0mm・全長…50mm・最大回転数…80000rpm・用途…精密研削からバリ取...

詳細を確認

型番:

EA819DJ-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DJ-12の仕様・寸法情報

用途
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に
全長
50mm
軸径
3.0mm
最大回転数
80000rpm
粒度
#600
刃径×刃長
0.4×2mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819DJ-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,029
( 2,232 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.0mm
・全長…50mm
・最大回転数…80000rpm
・用途…精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に
・刃径×刃長…0.4×2mm
・粒度…#600
・JAN:4518340675209

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸)の型番EA819DJ-12のページです。 型番EA819DJ-12に関する仕様情報を記載しております。
0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.4x2.0mm CBNバー(3mm軸)
0.6x3.0mm CBNバー(3mm軸)
0.8x3.0mm CBNバー(3mm軸)
4x13mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
4x13mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
4x13mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0292,2172,217558558586
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
全長50mm50mm50mm45mm45mm45mm
軸径3.0mm3.0mm3.0mm3mm3mm3mm
最大回転数80000rpm80000rpm80000rpm30000rpm30000rpm30000rpm
粒度#600#325#230#120#180#320

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました