ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)

3.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸) EA819DH-105
通常単価(税別)
5,958
税込単価
6,554
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…クロムモルブデン鋼・全長…55mm・軸径…3mm・刃径…3mm・刃長…20mm・先...

詳細を確認

型番:

EA819DH-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DH-105の仕様・寸法情報

先端径
0.55mm
砥粒
ダイヤモンドD126(#120/140)
刃径
3mm
全長
55mm
材質
クロムモルブデン鋼
刃長
20mm
先端角
軸径
3mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819DH-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,958
( 6,554 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロムモルブデン鋼
・全長…55mm
・軸径…3mm
・刃径…3mm
・刃長…20mm
・先端角…7°
・先端径…0.55mm
・砥粒…ダイヤモンドD126(#120/140)
・切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。
・JAN:4548745766875

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)の型番EA819DH-105のページです。 型番EA819DH-105に関する仕様情報を記載しております。
3.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)
2.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)
1.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)
2.5mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)
1.5mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)
3.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,9585,9585,9585,9585,9584,869
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端径0.55mm0.6mm0.45mm0.4mm0.45mm-
砥粒ダイヤモンドD126(#120/140)ダイヤモンドD126(#120/140)ダイヤモンドD126(#120/140)ダイヤモンドD126(#120/140)ダイヤモンドD126(#120/140)ダイヤモンドパウダー
刃径3mm2mm1mm2.5mm1.5mm3mm
全長55mm55mm55mm55mm55mm55mm
材質クロムモルブデン鋼クロムモルブデン鋼クロムモルブデン鋼クロムモルブデン鋼クロムモルブデン鋼-