ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ2.9mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

φ2.9mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) EA819DG-54
通常単価(税別)
2,601
税込単価
2,861
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・粒度…#140・全長…44.5mm・軸径…3mm・刃径…2.9mm・入数…1本入り・砥粒...

詳細を確認

型番:

EA819DG-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DG-54の仕様・寸法情報

砥粒
ダイヤモンドパウダー
刃径
2.9mm
全長
44.5mm
軸径
3mm
入数
1本入り
粒度
#140

型番リスト

表示件数
型番
EA819DG-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,601
( 2,861 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粒度…#140
・全長…44.5mm
・軸径…3mm
・刃径…2.9mm
・入数…1本入り
・砥粒…ダイヤモンドパウダー
・JAN:4518340098190

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ2.9mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)の型番EA819DG-54のページです。 型番EA819DG-54に関する仕様情報を記載しております。
φ2.9mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ2.9mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)
φ6.0mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)
9x 5mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
3.4x9.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
3.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6015,3865,6994,7084,8694,922
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒ダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダー
刃径2.9mm6mm9mm3.4mm3mm6mm
全長44.5mm60mm60mm44.5mm55mm55mm
軸径3mm6mm6mm3mm3mm3mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り