ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3.4x9.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

3.4x9.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸) EA819DG-5
通常単価(税別)
4,708
税込単価
5,179
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・砥粒…ダイヤモンドパウダー・粒度…#140・入数…1本入り・刃径…3.4m...

詳細を確認

型番:

EA819DG-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DG-5の仕様・寸法情報

砥粒
ダイヤモンドパウダー
刃径
3.4mm
全長
44.5mm
刃長
9.3mm
軸径
3mm
入数
1本入り
粒度
#140
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DG-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,708
( 5,179 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・砥粒…ダイヤモンドパウダー
・粒度…#140
・入数…1本入り
・刃径…3.4mm
・刃長…9.3mm
・全長…44.5mm
・JAN:4518340098220

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.4x9.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)の型番EA819DG-5のページです。 型番EA819DG-5に関する仕様情報を記載しております。
3.4x9.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.4x9.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
4.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
3.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
9x 5mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
4.8x 11mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,7085,6274,8695,6994,8244,922
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒ダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダー
刃径3.4mm4mm3mm9mm4.8mm6mm
全長44.5mm55mm55mm60mm44.5mm55mm
刃長9.3mm10mm10mm5mm11mm13mm
軸径3mm3mm3mm6mm3mm3mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました