ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

2.1x4.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

2.1x4.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸) EA819DG-3
通常単価(税別)
3,922
税込単価
4,314
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・砥粒…ダイヤモンドパウダー・粒度…#140・全長…44.5mm・入数…1本...

詳細を確認

型番:

EA819DG-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DG-3の仕様・寸法情報

砥粒
ダイヤモンドパウダー
全長
44.5mm
軸径
3mm
入数
1本入り
粒度
#140
刃径×刃長
2.1×4.6

型番リスト

表示件数
型番
EA819DG-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,922
( 4,314 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・砥粒…ダイヤモンドパウダー
・粒度…#140
・全長…44.5mm
・入数…1本入り
・刃径×刃長…2.1×4.6
・JAN:4518340098121

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.1x4.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)の型番EA819DG-3のページです。 型番EA819DG-3に関する仕様情報を記載しております。
2.1x4.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.1x4.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
1.6x4.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
6.2x3.1mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
6.4x2.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
6.4x2.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
8.2x4.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9223,3513,7792,9493,7794,351
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒ダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダー
全長44.5mm44.5mm44.5mm44.5mm44.5mm44.5mm
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
粒度#140#140#140#140#140#140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました