ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6.0x9.0mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)

6.0x9.0mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸) EA819DG-25
通常単価(税別)
5,136
税込単価
5,650
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・全長…55mm・砥粒…ダイヤモンドパウダー・粒度…#140・刃径…6mm・...

詳細を確認

型番:

EA819DG-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DG-25の仕様・寸法情報

砥粒
ダイヤモンドパウダー
刃径
6mm
全長
55mm
刃長
9mm
軸径
3mm
先端角度
45°
粒度
#140
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DG-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,136
( 5,650 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・全長…55mm
・砥粒…ダイヤモンドパウダー
・粒度…#140
・刃径…6mm
・刃長…9mm
・先端角…45度
・JAN:4518340674516

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.0x9.0mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)の型番EA819DG-25のページです。 型番EA819DG-25に関する仕様情報を記載しております。
6.0x9.0mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0x9.0mm/45゚ ダイヤモンドバー(傘型/3mm軸)
9x 5mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
3.4x9.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
3.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
5.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,1365,6994,9224,7084,8695,860
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒ダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダー
刃径6mm9mm6mm3.4mm3mm5mm
全長55mm60mm55mm44.5mm55mm55mm
刃長9mm5mm13mm9.3mm10mm10mm
軸径3mm6mm3mm3mm3mm3mm