ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

6.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸) EA819DG-22
通常単価(税別)
5,690
税込単価
6,259
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…ファイバーグラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの加工に・特長…焼結ダイヤ...

詳細を確認

型番:

EA819DG-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DG-22の仕様・寸法情報

砥粒
ダイヤモンドD427
用途
ファイバーグラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの加工に
全長
55mm
特長
焼結ダイヤにより長寿命
軸径
3mm
粒度
#50
刃径×刃長
φ6.0×6.0mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DG-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,690
( 6,259 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…ファイバーグラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの加工に
・特長…焼結ダイヤにより長寿命
・軸径…3mm
・全長…55mm
・砥粒…ダイヤモンドD427
・粒度…#50
・刃径×刃長…直径6.0×6.0mm
・JAN:4518340674509

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)の型番EA819DG-22のページです。 型番EA819DG-22に関する仕様情報を記載しております。
6.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
5.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
6x20mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
7x 6mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
φ6.0mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)
8x15mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,6904,5565,3865,6995,3865,699
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒ダイヤモンドD427ダイヤモンドD427ダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダー
用途ファイバーグラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの加工にファイバーグラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの加工にガラス、セラミック、超硬合金用ガラス、セラミック、超硬合金用ガラス、セラミック、超硬合金用ガラス、セラミック、超硬合金用
全長55mm55mm60mm60mm60mm60mm
特長焼結ダイヤにより長寿命焼結ダイヤにより長寿命----
軸径3mm3mm6mm6mm6mm6mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました