ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

7.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

7.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸) EA819DG-13
通常単価(税別)
4,636
税込単価
5,100
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・砥粒…ダイヤモンドパウダー・粒度…#140・全長…55mm・入数…1本入り...

詳細を確認

型番:

EA819DG-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DG-13の仕様・寸法情報

砥粒
ダイヤモンドパウダー
刃径
7mm
全長
55mm
刃長
13mm
軸径
3mm
入数
1本入り
粒度
#140
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DG-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,636
( 5,100 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・砥粒…ダイヤモンドパウダー
・粒度…#140
・全長…55mm
・入数…1本入り
・刃径…7mm
・刃長…13mm
・JAN:4518340674448

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)の型番EA819DG-13のページです。 型番EA819DG-13に関する仕様情報を記載しております。
7.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
7.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
8.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
7x 6mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
7x 8mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6365,1454,9225,4675,6995,386
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒ダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダー
刃径7mm7mm6mm8mm7mm7mm
全長55mm50mm55mm50mm60mm60mm
刃長13mm13mm13mm13mm6mm8mm
軸径3mm3mm3mm3mm6mm6.0mm