ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸) EA819DG-12
通常単価(税別)
4,922
税込単価
5,414
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・砥粒…ダイヤモンドパウダー・粒度…#140・全長…55mm・入数…1本入り...

詳細を確認

型番:

EA819DG-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DG-12の仕様・寸法情報

砥粒
ダイヤモンドパウダー
刃径
6mm
全長
55mm
刃長
13mm
軸径
3mm
入数
1本入り
粒度
#140
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DG-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,922
( 5,414 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・砥粒…ダイヤモンドパウダー
・粒度…#140
・全長…55mm
・入数…1本入り
・刃径…6mm
・刃長…13mm
・JAN:4518340609181

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)の型番EA819DG-12のページです。 型番EA819DG-12に関する仕様情報を記載しております。
6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
8.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
7.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
7.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
12x13mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
3.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,9225,4674,6365,1455,3864,869
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒ダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダー
刃径6mm8mm7mm7mm12mm3mm
全長55mm50mm55mm50mm60mm55mm
刃長13mm13mm13mm13mm13mm10mm
軸径3mm3mm3mm3mm6mm3mm