ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3.5x5.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

3.5x5.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸) EA819DF-4
通常単価(税別)
4,127
税込単価
4,540
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・粒度…#140・全長…44.5mm・軸径…3mm・砥粒…ダイヤモンドパウダー・刃径×刃長...

詳細を確認

型番:

EA819DF-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DF-4の仕様・寸法情報

砥粒
ダイヤモンドパウダー
全長
44.5mm
軸径
3mm
粒度
#140
刃径×刃長
3.5×5.8mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DF-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,127
( 4,540 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粒度…#140
・全長…44.5mm
・軸径…3mm
・砥粒…ダイヤモンドパウダー
・刃径×刃長…3.5×5.8mm
・JAN:4518340097438

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.5x5.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸)の型番EA819DF-4のページです。 型番EA819DF-4に関する仕様情報を記載しております。
3.5x5.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.5x5.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
5.3x0.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
2.5x5.2mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
5.0x6.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
5.1x4.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
1.9x5.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,1272,9493,0654,5564,6813,065
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒ダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダーダイヤモンドD427ダイヤモンドパウダーダイヤモンドパウダー
全長44.5mm44.5mm44.5mm55mm44.5mm44.5mm
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
粒度#140#140#140#50#140#140
刃径×刃長3.5×5.8mm5.3×0.8mm2.5×5.2mmφ5.0×6.0mm5.1×4.3mm1.9×5.0mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました