ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

22x0.1 mm ダイヤモンドディスク(3mm軸)

22x0.1 mm ダイヤモンドディスク(3mm軸) EA819DE-34
通常単価(税別)
5,279
税込単価
5,807
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・ダイヤモンド砥粒付・大変切れ味が良く長持ちします。・金属や複合材(GFRP...

詳細を確認

型番:

EA819DE-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DE-34の仕様・寸法情報

ダイヤ
片面
直径
22mm
軸径
3mm
粒度
#120/140

型番リスト

表示件数
型番
EA819DE-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,279
( 5,807 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・ダイヤモンド砥粒付
・大変切れ味が良く長持ちします。
・金属や複合材(GFRP/CFRP)の形状出しに最適です。
・直径…22mm
・ダイヤ…片面
・粒度…#120/140
・JAN:4518340531215

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

22x0.1 mm ダイヤモンドディスク(3mm軸)の型番EA819DE-34のページです。 型番EA819DE-34に関する仕様情報を記載しております。
22x0.1 mm ダイヤモンドディスク(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
22x0.1 mm ダイヤモンドディスク(3mm軸)
22x0.1mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#400)
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)
22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)
22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,2793,8034,8394,839692721
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目1日目
ダイヤ片面-----
直径22mm22mm22mm22mm22mm22mm
軸径3mm3.0mm3mm3mm3mm3mm
粒度#120/140#320#400#600#180#320
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました