ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4.5x9mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸)

4.5x9mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸) EA819DD-22
通常単価(税別)
4,569
税込単価
5,026
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3.0mm・材質…ポリエステル・最大回転数…3,000rpm・曲面などの高品質研磨...

詳細を確認

型番:

EA819DD-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DD-22の仕様・寸法情報

外径サイズ
4.5mm
材質
ポリエステル
軸径
3.0mm
毛丈
9mm
最大回転数
3,000rpm
粒度
#600

型番リスト

表示件数
型番
EA819DD-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,569
( 5,026 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3.0mm
・材質…ポリエステル
・最大回転数…3,000rpm
・曲面などの高品質研磨に最適
・外径サイズ…4.5mm
・毛丈…9
mm
・粒度…#600
・JAN:4518340535275

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.5x9mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸)の型番EA819DD-22のページです。 型番EA819DD-22に関する仕様情報を記載しております。
4.5x9mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.5x9mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸)
7 x5mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸)
15x3mm ダイヤモンド砥粒付ポリエステルブラシ(3mm軸)
#120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
# 80/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
#240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5694,5694,5692,0882,0882,088
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
外径サイズ4.5mm7mm15mm---
材質ポリエステルポリエステルポリエステルナイロンナイロンナイロン
軸径3.0mm3.0mm3.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
毛丈9mm5mm3mm24mm24mm24mm
最大回転数3,000rpm3,000rpm3,000rpm3000rpm3000rpm3000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました