ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

5.5x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

5.5x 10mm  ダイヤモンドバー(3mm軸) EA819DA-2
通常単価(税別)
2,158
税込単価
2,374
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…44mm・粒度…#100・刃径×刃長…5.5×10.0mm・最大回転数…88000...

詳細を確認

型番:

EA819DA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DA-2の仕様・寸法情報

全長
44mm
入数
1本入り
最大回転数
88000rpm
粒度
#100
刃径×刃長
5.5×10.0mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,158
( 2,374 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…44mm
・粒度…#100
・刃径×刃長…5.5×10.0mm
・最大回転数…88000rpm
・入数…1本入り
・JAN:4518340082106

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5.5x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)の型番EA819DA-2のページです。 型番EA819DA-2に関する仕様情報を記載しております。
5.5x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.5x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
2.5x6.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
2.5x7.4mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
1.4x7.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
5.3x0.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
5.5x6.0mm CBNバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1581,2901,0601,0602,9492,574
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長44mm45mm45mm40mm44.5mm50mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り-
最大回転数88000rpm105000rpm105000rpm105000rpm-70000rpm
粒度#100#100#100#100#140#120
刃径×刃長5.5×10.0mm2.5×6mm2.5×7.4mm1.4×7.0mm5.3×0.8mm5.5×6mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました