ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

2.5x6.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

2.5x6.6mm  ダイヤモンドバー(3mm軸) EA819DA-1
通常単価(税別)
1,290
税込単価
1,419
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…45mm・粒度…#100・刃径×刃長…2.5×6mm・最大回転数…105000rp...

詳細を確認

型番:

EA819DA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819DA-1の仕様・寸法情報

全長
45mm
入数
1本入り
最大回転数
105000rpm
粒度
#100
刃径×刃長
2.5×6mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819DA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…45mm
・粒度…#100
・刃径×刃長…2.5×6mm
・最大回転数…105000rpm
・入数…1本入り
・JAN:4518340082090

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.5x6.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)の型番EA819DA-1のページです。 型番EA819DA-1に関する仕様情報を記載しております。
2.5x6.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5x6.6mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
5.5x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
2.5x7.4mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
1.4x7.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
2.6x2.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
6.4x2.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2902,1581,0601,0602,1992,949
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長45mm44mm45mm40mm44.5mm44.5mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数105000rpm88000rpm105000rpm105000rpm--
粒度#100#100#100#100#140#140
刃径×刃長2.5×6mm5.5×10.0mm2.5×7.4mm1.4×7.0mm2.6×2.3mm6.4×2.3mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました