ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ポリシングペーストセット

ポリシングペーストセット EA819D
通常単価(税別)
4,394
税込単価
4,833
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…EA819D-1(硬質金属用)×2個EA819D-2(金・銀用)×1個E...

詳細を確認

型番:

EA819D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819Dの仕様・寸法情報

ケースサイズ
165×95×30mm
ポリシングペースト単体サイズ
30×15×65mm
ポリシングペースト単体重量
75g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,394
( 4,833 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
EA819D-1(硬質金属用)×2個
EA819D-2(金・銀用)×1個
EA819D-3(金属光沢用)×1個
EA508KA-13A(収納ケース)×1個
・ポリシングペーストを便利なケースに入れる事で、携帯性を高め、保管時の汚れ等を防ぎ便利にお使いいただけます。
・使用度の高いEA819D-1(青棒)を2個入れたセットです。
・ポリシングペースト単体サイズ…30×15×65mm
・ケースサイズ…165×95×30mm
・ポリシングペースト単体重量…75g
・JAN:4548745758788

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリシングペーストセットの型番EA819Dのページです。 型番EA819Dに関する仕様情報を記載しております。
ポリシングペーストセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリシングペーストセット
5本組/3mm軸 [TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-3
6本組/6mm軸 超硬カッターセット
5本組 砥石セット(3mm軸)
8本組 砥石セット(3mm軸)
5本組/3mm軸[TiAlNコート]超硬バーセット EA819XV-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,39410,06824,1882,0552,81817,048
通常出荷日3日目1日目1日目3日目3日目1日目
ケースサイズ165×95×30mm69×33×75(H)mm110×95×25(H)mm110×70×21mm70×100×20mm69×33×75(H)mm
ポリシングペースト単体サイズ30×15×65mm-----
ポリシングペースト単体重量75g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました