ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター

3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター EA819CG-3
通常単価(税別)
1,987
税込単価
2,186
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…タングステンカーバイト・適合材質…銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウ...

詳細を確認

型番:

EA819CG-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819CG-3の仕様・寸法情報

刃形状
dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質
銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
材質
タングステンカーバイト
軸径
3mm
刃径×刃長×全長
3×13×38mm
入数
1本入り

型番リスト

表示件数
型番
EA819CG-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,987
( 2,186 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…タングステンカーバイト
・適合材質…銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
・刃形状…dカット(ダブル/ダイヤモンド)
・軸径…3mm
・刃径×刃長×全長…3×13×38mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340174351

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッターの型番EA819CG-3のページです。 型番EA819CG-3に関する仕様情報を記載しております。
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター
3.0×13mm/3mm軸 超硬カッター EA819CM-3
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター
3.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター
6.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター
6.0x 13mm/3mm軸 超硬カッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9871,9871,9871,9872,7733,334
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
刃形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
材質タングステンカーバイトタングステンカーバイトタングステンカーバイトタングステンカーバイトタングステンカーバイトタングステンカーバイト
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
刃径×刃長×全長3×13×38mm3×13×38mm3×13×38mm3×13×38mm6×13×45mm6×13×45mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました