ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1.5x6.0mm/3mm軸 超硬カッター

1.5x6.0mm/3mm軸 超硬カッター EA819CD-1.5
通常単価(税別)
1,987
税込単価
2,186
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・刃径×刃長×全長…1.5×6×38mm・刃形状…dカット(ダブル/ダイヤモ...

詳細を確認

型番:

EA819CD-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819CD-1.5の仕様・寸法情報

刃形状
dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅
軸径
3mm
刃径×刃長×全長
1.5×6×38mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819CD-1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,987
( 2,186 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・刃径×刃長×全長…1.5×6×38mm
・刃形状…dカット(ダブル/ダイヤモンド)
・適合材質…一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅
・入数は1本入りです。
・JAN:4518340057883

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.5x6.0mm/3mm軸 超硬カッターの型番EA819CD-1.5のページです。 型番EA819CD-1.5に関する仕様情報を記載しております。
1.5x6.0mm/3mm軸 超硬カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5x6.0mm/3mm軸 超硬カッター
3.0x6.0mm/3mm軸 超硬カッター
3.0x6.0mm/3mm軸 超硬カッター
3.0x6.0mm/3mm軸 超硬カッター
6.0x 10mm/3mm軸 超硬カッター
3x1.5mm/3mm軸 [Coated]超硬バー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9871,6061,9871,9872,3892,422
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)dカット(ダブル/ダイヤモンド)
適合材質一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
刃径×刃長×全長1.5×6×38mm3×6×38mm3×6×38mm3×6×38mm6×10×45mm3×1.5×38mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました