ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

#240/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)

#240/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型) EA819BZ-23
通常単価(税別)
2,377
税込単価
2,615
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ナイロン・最大回転数…3000rpm・外径…65mm・軸径…6.0mm・粒度…#2...

詳細を確認

型番:

EA819BZ-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BZ-23の仕様・寸法情報

外径
65mm
材質
ナイロン
軸径
6.0mm
毛丈
10mm
軸長
35mm
最大回転数
3000rpm
粒度
#240
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BZ-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,377
( 2,615 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・最大回転数…3000rpm
・外径…65mm
・軸径…6.0mm
・粒度…#240
・毛丈…10mm
・軸長…35mm
・JAN:4518340905542

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#240/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)の型番EA819BZ-23のページです。 型番EA819BZ-23に関する仕様情報を記載しております。
#240/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#240/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
# 80/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
#240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3772,2882,0881,1711,2712,212
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
外径65mm65mm50mm65mm65mm65mm
材質ナイロンナイロンナイロンスチールステンレス真鍮
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
毛丈10mm10mm24mm22mm16.5mm12mm
軸長35mm35mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました