ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

#240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)

#240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型) EA819BY-13
通常単価(税別)
2,088
税込単価
2,297
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・最大回転数…3000rpm・材質…ナイロン・外径…50mm・粒度…#240・軸径…6.0...

詳細を確認

型番:

EA819BY-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BY-13の仕様・寸法情報

線径
1.2mm
外径
50mm
材質
ナイロン
軸径
6.0mm
毛丈
24mm
最大回転数
3000rpm
粒度
#240
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BY-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088
( 2,297 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大回転数…3000rpm
・材質…ナイロン
・外径…50mm
・粒度…#240
・軸径…6.0mm
・毛丈…24mm
・JAN:4518340905443

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)の型番EA819BY-13のページです。 型番EA819BY-13に関する仕様情報を記載しております。
#240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#240/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
#120/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
# 80/50mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(カップ型)
50mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0882,0882,0881,1241,0631,175
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
線径1.2mm1.2mm1.2mm0.3mm0.27mm0.3mm
外径50mm50mm50mm50mm50mm65mm
材質ナイロンナイロンナイロン鉄真鍮メッキスチール鉄真鍮メッキ
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6mm6.0mm6mm
毛丈24mm24mm24mm25mm12mm25mm