ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3x6x150mm スティック砥石(EDMストーン/6本組)

3x6x150mm スティック砥石(EDMストーン/6本組) EA819BW-1
通常単価(税別)
4,481
税込単価
4,929
通常出荷日:3日目

【商品仕様】<セット内容>6本組スティック砥石粒度…#120・#180・#240・#320・#400・...

詳細を確認

型番:

EA819BW-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BW-1の仕様・寸法情報

サイズ
3×6×150mm
用途
粗仕上、中仕上用
特長
放電加工後の硬化層除去や中仕上げに最適で、加工面への食い付きが良く研削性にたいへん優れています。
重量
42g(1組あたり)

型番リスト

表示件数
型番
EA819BW-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,481
( 4,929 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>6本組スティック砥石
粒度…#120・#180・#240・#320・#400・#600
×各1本入り
・用途…粗仕上、中仕上用
・サイズ…3×6×150mm
・重量…42g(1組あたり)
・特長…放電加工後の硬化層除去や中仕上げに最適で、加工面への食い付きが良く研削性にたいへん優れています。
・JAN:4518340904651

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3x6x150mm スティック砥石(EDMストーン/6本組)の型番EA819BW-1のページです。 型番EA819BW-1に関する仕様情報を記載しております。
3x6x150mm スティック砥石(EDMストーン/6本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3x6x150mm スティック砥石(EDMストーン/6本組)
3x6x150mm スティック砥石(レジノイドストン/6本組)
3x6x150mm スティック砥石(フィニッシュストン/9本組)
3x6x150mm スティック砥石(ブルーストーン/6本組)
100x915mm レジンベルト(#150/2本)
5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,4814,6718,9903,6451,513586
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
サイズ3×6×150mm3×6×150mm3×6×150mm3×6×150mm100×915mm-
用途粗仕上、中仕上用中仕上げ用最終仕上げ用(フィニッシュストン)-各種金属の研削、研磨に適しています。アルミ・炭素鋼・ステンレス鋼・亜鉛ダイカスト品・工具鋼金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
特長放電加工後の硬化層除去や中仕上げに最適で、加工面への食い付きが良く研削性にたいへん優れています。特殊レジノイドの使用により、砥石に弾力性があり食い込みのない均一な仕上げ面となります。スクラッチを残さないため放電加工後の中仕上げ、難削材などにも適しています。ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。破砕性に優れた高純度アルミナ砥粒で金型・一般鋼材用として幅広く使用できます。-滴型形状で細かな作業が可能
重量42g(1組あたり)42g(1組あたり)68g(1組あたり)42g(1組あたり)150g3g