ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

100mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)

100mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製) EA819BV-84C
通常単価(税別)
8,620
税込単価
9,482
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ブラシ材質…スチール・最高回転数…20000rpm・外径…100mm・線径…0.5mm・...

詳細を確認

型番:

EA819BV-84C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BV-84Cの仕様・寸法情報

線径
0.5mm
ブラシ材質
スチール
外径
100mm
軸径
1/4”(6.35mm)
最高回転数
20000rpm
毛丈
12.7mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BV-84C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,620
( 9,482 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブラシ材質…スチール
・最高回転数…20000rpm
・外径…100mm
・線径…0.5mm
・軸径…1/4"(6.35mm)
・毛丈…12.7mm
・JAN:4518340584181

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)の型番EA819BV-84Cのページです。 型番EA819BV-84Cに関する仕様情報を記載しております。
100mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
射出成型のスクリュー磨き
4
満足度:4.0
以前の担当者が使用しており、引き継いで特に問題がなかったのでリピート購入しました。射出成型のスクリュー磨き作業の際に使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線)
100mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)
100mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)
50mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,6201,0889729861,245906
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.5mm0.27mm0.27mm0.3mm0.3mm0.3mm
ブラシ材質スチールステンレス鋼線---
外径100mm15mm15mm100mm100mm50mm
軸径1/4”(6.35mm)φ6×25mmφ6×25mm6mm6.0mm6mm
最高回転数20000rpm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました