ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

19mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

19mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製) EA819BV-61C
通常単価(税別)
8,450
税込単価
9,295
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.35mm・外径…19mm・線径…0.5mm・材質…ステンレス・毛丈…22mm・...

詳細を確認

型番:

EA819BV-61C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BV-61Cの仕様・寸法情報

線径
0.5mm
外径
19mm
材質
ステンレス
軸径
6.35mm
毛丈
22mm
最大回転数
22,000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BV-61C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,450
( 9,295 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.35mm
・外径…19mm
・線径…0.5mm
・材質…ステンレス
・毛丈…22mm
・最大回転数…22,000rpm
・JAN:4548745514483

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

19mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)の型番EA819BV-61Cのページです。 型番EA819BV-61Cに関する仕様情報を記載しております。
19mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
19mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
25mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
10mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)
25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,4504,8954,4937908341,403
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
線径0.5mm0.25mm0.25mm0.27mm0.27mm0.27mm
外径19mm19mm25mm10mm10mm25mm
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
軸径6.35mm6.35mm6.35mm6.0mm6.0mm6.0mm
毛丈22mm22mm25mm25mm20mm30mm
よく一緒に購入される商品