ツール用品技術窓口

確定しました

25mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

25mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製) EA819BV-23A
通常単価(税別)
4,493
税込単価
4,942
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.35mm・外径…25mm・線径…0.25mm・材質…ステンレス・毛丈…25mm...

詳細を確認

型番:

EA819BV-23A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BV-23Aの仕様・寸法情報

線径
0.25mm
外径
25mm
材質
ステンレス
軸径
6.35mm
毛丈
25mm
最大回転数
22,000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BV-23A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,493
( 4,942 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.35mm
・外径…25mm
・線径…0.25mm
・材質…ステンレス
・毛丈…25mm
・最大回転数…22,000rpm
・JAN:4548745514469

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)の型番EA819BV-23Aのページです。 型番EA819BV-23Aに関する仕様情報を記載しております。
25mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
25mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
19mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
19mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)
10mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,4931,4034,8958,450834790
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
線径0.25mm0.27mm0.25mm0.5mm0.27mm0.27mm
外径25mm25mm19mm19mm10mm10mm
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
軸径6.35mm6.0mm6.35mm6.35mm6.0mm6.0mm
毛丈25mm30mm22mm22mm20mm25mm