ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

13mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)

13mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製) EA819BV-13
通常単価(税別)
1,590
税込単価
1,749
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…1/4"(6.35mm)・線径…0.25mm・毛丈…25mm・最大回転数…2000...

詳細を確認

型番:

EA819BV-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BV-13の仕様・寸法情報

線径
0.25mm
材質
スチール
軸径
1/4”(6.35mm)
入数
1本入り
毛丈
25mm
最大回転数
20000rpm
ワイヤー根元径
13mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BV-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590
( 1,749 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…1/4"(6.35mm)
・線径…0.25mm
・毛丈…25mm
・最大回転数…20000rpm
・材質…スチール
・入数…1本入り
・ワイヤー根元径…13mm
・JAN:4518340081871

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)の型番EA819BV-13のページです。 型番EA819BV-13に関する仕様情報を記載しております。
13mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
70mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
45mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)
13mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
6mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5902,2181,5551,171914637
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.25mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm
材質スチールカーボンスチールカーボンスチールスチールスチール鉄(真鍮メッキ)
軸径1/4”(6.35mm)1/4”(6.35mm)1/4”(6.35mm)6.0mm6.0mm6mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り--
毛丈25mm28mm18mm22mm20mm20mm