ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

70mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)

70mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製) EA819BU-70
通常単価(税別)
2,218
税込単価
2,440
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…カーボンスチール・軸径…1/4"(6.35mm)・線径…0.3mm・外径…70mm...

詳細を確認

型番:

EA819BU-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BU-70の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
外径
70mm
材質
カーボンスチール
軸径
1/4”(6.35mm)
入数
1本入り
毛丈
28mm
最大回転数
5000rpm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BU-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,218
( 2,440 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…カーボンスチール
・軸径…1/4"(6.35mm)
・線径…0.3mm
・外径…70mm
・毛丈…28mm
・最大回転数…5000rpm
・入数…1本入り
・JAN:4518340081864

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

70mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)の型番EA819BU-70のページです。 型番EA819BU-70に関する仕様情報を記載しております。
70mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
45mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)
50mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2181,5551,1711,1241,0631,175
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.27mm0.3mm
外径70mm45mm65mm50mm50mm65mm
材質カーボンスチールカーボンスチールスチール鉄真鍮メッキスチール鉄真鍮メッキ
軸径1/4”(6.35mm)1/4”(6.35mm)6.0mm6mm6.0mm6mm
入数1本入り1本入り1本入り---