ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

21mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)

21mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製) EA819BT-8
通常単価(税別)
1,063
税込単価
1,169
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.27mm・最大回転数…6000rpm・外径…21mm・毛丈…...

詳細を確認

型番:

EA819BT-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BT-8の仕様・寸法情報

線径
0.27mm
外径
21mm
材質
スチール
軸径
6.0mm
毛丈
30mm
最大回転数
6000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BT-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.27mm
・最大回転数…6000rpm
・外径…21mm
・毛丈…30mm
・材質…スチール
・JAN:4548745006087

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

21mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)の型番EA819BT-8のページです。 型番EA819BT-8に関する仕様情報を記載しております。
21mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
21mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
21mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
21mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
6mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0631,0171,204637698744
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.27mm0.27mm0.27mm0.3mm0.27mm0.27mm
外径21mm21mm21mm6mm10mm10mm
材質スチールスチールステンレス鉄(真鍮メッキ)スチールスチール
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6mm6.0mm6.0mm
毛丈30mm30mm30mm20mm25mm20mm