ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線)

15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線) EA819BT-36
通常単価(税別)
972
税込単価
1,069
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・外径…15mm・毛丈…20mm・線径…0.27mm・軸径…直径6×25mm・最大回転数…...

詳細を確認

型番:

EA819BT-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BT-36の仕様・寸法情報

線径
0.27mm
ブラシ材質
鋼線
外径
15mm
特長
ブラシワイヤーにカバーが付いておりワイヤーの上向き変形や折損、飛散を防ぎます。
軸径
φ6×25mm
入数
1本入り
毛丈
20mm
最大回転数
12000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BT-36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972
( 1,069 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径…15mm
・毛丈…20mm
・線径…0.27mm
・軸径…直径6×25mm
・最大回転数…12000rpm
・特長…ブラシワイヤーにカバーが付いておりワイヤーの上向き変形や折損、飛散を防ぎます。
・入数…1本入り
・ブラシ材質…鋼線
・JAN:4548745386066

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線)の型番EA819BT-36のページです。 型番EA819BT-36に関する仕様情報を記載しております。
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線)
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)
100mm/6.4mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
15mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9721,0888,6201,022847893
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.27mm0.27mm0.5mm0.3mm0.27mm0.27mm
ブラシ材質鋼線ステンレススチール---
外径15mm15mm100mm15mm15mm15mm
特長ブラシワイヤーにカバーが付いておりワイヤーの上向き変形や折損、飛散を防ぎます。ブラシワイヤーにカバーが付いておりワイヤーの上向き変形や折損、飛散を防ぎます。----
軸径φ6×25mmφ6×25mm1/4”(6.35mm)6.0mm6.0mm6.0mm