ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)

20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製) EA819BT-3
通常単価(税別)
2,353
税込単価
2,588
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.3mm・材質…スチール・外径…20mm・毛丈…30mm・最大...

詳細を確認

型番:

EA819BT-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BT-3の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
外径
20mm
材質
スチール
軸径
6.0mm
毛丈
30mm
最大回転数
3000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BT-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,353
( 2,588 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.3mm
・材質…スチール
・外径…20mm
・毛丈…30mm
・最大回転数…3000rpm
・JAN:4518340885301

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)の型番EA819BT-3のページです。 型番EA819BT-3に関する仕様情報を記載しております。
20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
6mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
13mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,353860637698744914
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.27mm0.27mm0.3mm
外径20mm20mm6mm10mm10mm13mm
材質スチール鉄、真鍮メッキ鉄(真鍮メッキ)スチールスチールスチール
軸径6.0mm6mm6mm6.0mm6.0mm6.0mm
毛丈30mm30mm20mm25mm20mm20mm