ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)

15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製) EA819BT-22
通常単価(税別)
2,145
税込単価
2,360
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.1mm・材質…真鍮・外径…15mm・毛丈…24mm・最大回転...

詳細を確認

型番:

EA819BT-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BT-22の仕様・寸法情報

線径
0.1mm
外径
15mm
材質
真鍮
軸径
6.0mm
毛丈
24mm
最大回転数
3000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BT-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,145
( 2,360 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.1mm
・材質…真鍮
・外径…15mm
・毛丈…24mm
・最大回転数…3000rpm
・JAN:4518340885332

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)の型番EA819BT-22のページです。 型番EA819BT-22に関する仕様情報を記載しております。
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)
13mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)
25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 真鍮製)
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
15mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1452,0133,0571,022847893
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
線径0.1mm0.1mm0.1mm0.3mm0.27mm0.27mm
外径15mm13mm25mm15mm15mm15mm
材質真鍮真鍮真鍮スチールステンレスステンレス
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
毛丈24mm20mm33mm24mm25mm25mm
よく一緒に購入される商品