ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)

75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製) EA819BS-9
通常単価(税別)
1,312円
税込単価
1,443円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.3mm・最大回転数…4500rpm・外径…75mm・毛丈…1...

詳細を確認

型番:

EA819BS-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819BS-9の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
外径
75mm
材質
ステンレス
軸径
6.0mm
毛丈
19.0mm
最大回転数
4500rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BS-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,312円
( 1,443円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.3mm
・最大回転数…4500rpm
・外径…75mm
・毛丈…19.0mm
・材質…ステンレス
・JAN:4548745002904

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)の型番EA819BS-9のページです。 型番EA819BS-9に関する仕様情報を記載しております。
75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 真鍮製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,312円2,619円1,221円1,179円1,271円834円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.3mm0.15mm0.3mm0.3mm0.3mm0.27mm
外径75mm75mm50mm30mm65mm10mm
材質ステンレス真鍮ステンレスステンレスステンレスステンレス
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
毛丈19.0mm12mm12.0mm5.0mm16.5mm20mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました