ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)

65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製) EA819BS-8
通常単価(税別)
1,271
税込単価
1,398
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.3mm・最大回転数…4500rpm・外径…65mm・毛丈…1...

詳細を確認

型番:

EA819BS-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BS-8の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
外径
65mm
材質
ステンレス
軸径
6.0mm
毛丈
16.5mm
最大回転数
4500rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BS-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,271
( 1,398 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.3mm
・最大回転数…4500rpm
・外径…65mm
・毛丈…16.5mm
・材質…ステンレス
・JAN:4548745002911

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)の型番EA819BS-8のページです。 型番EA819BS-8に関する仕様情報を記載しております。
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 真鍮製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2711,1712,2121,2211,1791,312
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.3mm0.3mm0.15mm0.3mm0.3mm0.3mm
外径65mm65mm65mm50mm30mm75mm
材質ステンレススチール真鍮ステンレスステンレスステンレス
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
毛丈16.5mm22mm12mm12.0mm5.0mm19.0mm
よく一緒に購入される商品