ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)

50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製) EA819BS-7
通常単価(税別)
1,221
税込単価
1,343
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.3mm・最大回転数…4500rpm・外径…50mm・毛丈…1...

詳細を確認

型番:

EA819BS-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BS-7の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
外径
50mm
材質
ステンレス
軸径
6.0mm
毛丈
12.0mm
最大回転数
4500rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BS-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,221
( 1,343 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.3mm
・最大回転数…4500rpm
・外径…50mm
・毛丈…12.0mm
・材質…ステンレス
・JAN:4548745003147

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)の型番EA819BS-7のページです。 型番EA819BS-7に関する仕様情報を記載しております。
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)
75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2211,1791,1331,3121,9801,271
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm
外径50mm30mm50mm75mm50mm65mm
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6mm6.0mm
毛丈12.0mm5.0mm12.0mm19.0mm25mm16.5mm