ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)

65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製) EA819BS-65
通常単価(税別)
1,171
税込単価
1,288
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.3mm・毛丈…22mm・外径…65mm・材質…スチール・最大...

詳細を確認

型番:

EA819BS-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BS-65の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
外径
65mm
材質
スチール
軸径
6.0mm
入数
1本入り
毛丈
22mm
最大回転数
3000rpm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BS-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,171
( 1,288 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.3mm
・毛丈…22mm
・外径…65mm
・材質…スチール
・最大回転数…3000rpm
・入数…1本入り
・JAN:4518340081826

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)の型番EA819BS-65のページです。 型番EA819BS-65に関する仕様情報を記載しております。
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)
70mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
45mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
65mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1712,2181,5559141,2712,212
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.15mm
外径65mm70mm45mm650mm65mm65mm
材質スチールカーボンスチールカーボンスチール鉄(真鍮メッキ)ステンレス真鍮
軸径6.0mm1/4”(6.35mm)1/4”(6.35mm)6mm6.0mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り---