ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)

30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製) EA819BS-6
通常単価(税別)
1,179
税込単価
1,297
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.3mm・最大回転数…4500rpm・外径…30mm・毛丈…5...

詳細を確認

型番:

EA819BS-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BS-6の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
外径
30mm
材質
ステンレス
軸径
6.0mm
毛丈
5.0mm
最大回転数
4500rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BS-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,179
( 1,297 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.3mm
・最大回転数…4500rpm
・外径…30mm
・毛丈…5.0mm
・材質…ステンレス
・JAN:4548745003154

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)の型番EA819BS-6のページです。 型番EA819BS-6に関する仕様情報を記載しております。
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)
65mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)
10mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1791,2211,3121,2951,271790
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.27mm
外径30mm50mm75mm30mm65mm10mm
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6mm6.0mm6.0mm
毛丈5.0mm12.0mm19.0mm15mm16.5mm25mm