ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製)

38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製) EA819BR-21
通常単価(税別)
2,834
税込単価
3,117
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.1mm・最大回転数…3000rpm・材質…真鍮・直径…38m...

詳細を確認

型番:

EA819BR-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BR-21の仕様・寸法情報

線径
0.1mm
直径
38mm
材質
真鍮
軸径
6.0mm
毛丈
25mm
最大回転数
3000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BR-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,834
( 3,117 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.1mm
・最大回転数…3000rpm
・材質…真鍮
・直径…38mm
・毛丈…25mm
・JAN:4518340885387

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製)の型番EA819BR-21のページです。 型番EA819BR-21に関する仕様情報を記載しております。
38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール製)
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)
20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8342,8342,2702,1711,9462,112
通常出荷日3日目1日目2日目3日目1日目3日目
線径0.1mm0.1mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm
直径38mm50mm50mm30mm30mm20mm
材質真鍮真鍮ステンレススチールステンレス(SUS304)スチール
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6mm
毛丈25mm25mm30mm25mm25mm15mm